Omega.com - Your one-stop source for process measurement and control! US & Canada:1-888-TC-OMEGA, International:1-203-359-1660
Home Online Store Products Literature My Omega Omega Info Contact Us View Cart Help Global
Navigation Image map   Help navigation image map
            


This page is from a previous version of the Omega.com site,
information and pricing may be invalid.

To see current pricing and online ordering, go to the current tubing product listing.



 
Chemical Resistance Chart
Page Two
- PVC
(Type 1)
Tygon
(E-3606)
Nylon Polyethylene Polypropolyne FKM Silicone Neoprene Santoprene
Brewery Slop -- -- -- -- -- -- A -- A --
Bromine2 (wet) B B A D D D A D D --
Butadiene A -- A A -- -- A -- B --
Butane 2 1 A C A A C D A D B --
Butanol -- -- A -- -- -- -- -- -- --
Butter -- B -- -- -- -- A -- B --
Buttermilk -- B A A -- -- A -- A --
Butylene B -- A -- -- -- A -- -- --
Butyl Acetate1 D D A -- C D D D D A
Butyric Acid1 B -- A D -- A D -- D --
Calcium Bisulfate A A A A -- -- A C C --
Calcium Bisulfide A -- A A B A A -- A --
Calcium Bisulfite A -- A A -- A A -- A --
Calcium Carbonate A A A A B A A -- A --
Calcium Chlorate A A A A A -- A -- A --
Calcium Chloride A A A A B A A B D --
Calcium Hydroxide A A A A B A A C A --
Calcium Hypochlorite D -- A D B A A C D --
Calcium Sulfate A A A A B A A -- D --
Calgon -- -- -- -- -- A A -- A --
Cane Juice2 A -- -- A -- D -- -- A --
Carbolic Acid (See Phenol) -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Carbon Bisulfide2 D D -- A -- D A -- D --
Carbon Dioxide (wet) -- -- A -- -- -- -- -- -- --
Carbon Disulfide2 D C A A D D A -- D --
Carbon Monoxide A -- -- A B A A B B --
Carbon Tetrachloride2 1 C C A A D D A C D --
Carbonated Water A -- -- A -- A A -- A --
Carbonic Acid A -- A A B A A B A --
Catsup A -- -- A -- A A -- C --
Chloracetic Acid2 A D A D D D D -- D --
Chloric Acid D -- A -- -- -- -- -- D --
Chlorinated Glue -- -- -- C -- -- A -- D --
Chlorine, Anhydrous Liquid D B A D D D A -- D --
Chlorine (dry) -- -- A -- -- -- D -- D --
Chlorine Water A -- A D -- D A C D --
Chlorobenzene (Mono) D D A A D D A -- D --
Chloroform D C A C D D A D D --
Chlorosulfonic Acid1 C C A D D D D D D --
Chlorox (Bleach) A B A D -- D A -- B --
Chocolate Syrup -- -- -- A -- A A -- A --
Chromic Acid 5% A B -- D B A A C D --
Chromic Acid 10% A -- A D -- A A -- D --
Chromic Acid 30% A -- A D -- A A -- D --
Chromic Acid 50% B B A D C B A -- D --
Cider A -- -- -- B -- A -- A --
Citric Acid A -- A C B B A C A --
Citric Oils -- -- -- -- -- A A C D --
Coffee -- -- A A -- A A -- A --
Copper Chloride A B A D B A A -- A --
Copper Cyanide A -- A A B A B -- A --
Copper Floborate A -- A -- A -- A -- A --
Copper Nitrate A -- A D B A A -- A --
Copper Sulfate (5% Solution) A -- A D B A A C A --
Copper Sulfate A -- A C -- A B -- A --
 
- PVC
(Type 1)
Tygon
(E-3606)
Nylon Polyethylene Polypropolyne FKM Silicone Neoprene Santoprene
Cream -- -- -- A -- A A -- C --
Cresols2 D D -- -- D C D D D --
Cresylic Acid B D A D C -- A -- D --
Cyclohexane -- D -- -- -- D A D D D
Cyanic Acid -- -- -- -- -- -- -- -- D --
Detergents A -- -- A B A A -- B --
Dichlorethane D D A A D -- B -- D --
Diesel Fuel -- -- -- -- -- D A -- D --
Diethylamine D -- A -- -- C D -- B --
Diethylene Gycol -- -- -- A B -- A C A --
Diphenyl Oxide -- -- -- -- -- -- A -- D --
Dyes -- -- -- -- -- -- A -- C --
Epsom Salts (Magnesium Sulfate) A -- -- -- -- A A -- A --
Ethane -- -- -- -- -- -- A -- B --
Ethanolamine -- -- -- -- -- -- D C B --
Ether 3 D C -- C -- -- C -- D --
Ethyl Acetate2 D D A A C C D C D --
Ethyl Chloride D D A A D D A D C --
Ethyl Sulfate -- -- -- -- -- -- A -- -- --
Ethylene Chloride2 D -- A -- -- D A D D --
Ethylene Dichloride D D A A D A A D D --
Ethylene Glycol4 A B A A B A A C A --
Ethylene Oxide D -- A A -- -- D D D --
Fatty Acids A B A A B A A C B --
Ferric Chloride A B A D B A A C B --
Ferric Nitrate A -- A D B A A D A --
Ferric Sulfate A B A A -- A A C A --
Ferrous Chloride A B A D B A A C A --
Ferrous Sulfate A B A D B A A -- A --
Fluoboric Acid A B A C B A A -- A --
Fluorine C -- C D C -- -- -- -- --
Fluosilicic Acid A B A D B A B -- A --
Formaldehyde 40% B -- A D -- A D B A --
Formaldehyde A B A A B A D B D --
Formic Acid6 D B A D B A B C D --
Freon 111 B D A A C -- B D D C
Freon 12 (wet)2 B D A A C A A D B --
Freon 22 D D -- A -- -- D D A --
Freon 113 C D -- A -- -- C D A --
Freon T.F.4 B D -- A -- D B D A --
Fruit Juice A -- D A B A A -- A --
Fuel Oils A -- A A D B A C B --
Furan Resin -- -- A -- -- -- A -- D --
Furfural1 D -- A A D D D D D --
Gallic Acid A A A A -- -- B -- -- --
Gasoline 1 4 C -- A A D C A D D --
Gelatin A -- A A -- A A -- A --
Glucose A B A A B A A B A --
Glue P.V.A.1 A B A A -- -- A -- A --
Glycerine A B A A -- A A B A A
Cycolic Acid -- A -- -- B A A -- A --
Gold Monocyanide -- -- -- -- -- -- A -- A --
Ratings ó Chemical Effect
AóNo effectóExcellent
BóMinor effectóGood
CóModerate effectóFair
DóSevere effectóNot Recommended
Footnotes
1. P.V.C.óSatisfactory to 72ƒF.
2. PolypropyleneóSatisfactory to 72ƒF
3. PolypropyleneóSatisfactory to 120ƒF.
© Copyright 2003-2009  |  OMEGA ENGINEERING, Inc. | OMEGA Privacy Statement  |  Terms and Conditions    MXV MMV | 71
HACKER SAFE certified sites prevent over 99.9% of hacker crime. VerisignAmex, Visa, Mastercard