| - |
PVC
(Type 1) |
Tygon
(E-3606) |
|
Nylon |
Polyethylene |
Polypropolyne |
FKM |
Silicone |
Neoprene |
Santoprene |
Oils (Cont.)
Fuel (1, 2, 3, 5A, 5B, 6) |
A |
-- |
A |
-- |
-- |
B |
A |
-- |
D |
-- |
| Ginger |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
A |
-- |
A |
-- |
| Hydraulic
(See Hydraulic) |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| Lemon |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
D |
A |
-- |
D |
-- |
| Linseed |
A |
B |
-- |
A |
-- |
A |
A |
-- |
D |
-- |
| Mineral |
A |
-- |
-- |
A |
-- |
B |
A |
-- |
B |
-- |
| Olive |
A |
-- |
A |
A |
-- |
A |
A |
C |
B |
-- |
| Orange |
-- |
-- |
A |
A |
-- |
A |
A |
-- |
D |
-- |
| Palm |
A |
-- |
-- |
A |
-- |
-- |
A |
-- |
D |
-- |
| Peanut3 |
A |
-- |
-- |
-- |
-- |
D |
A |
-- |
D |
-- |
| Peppermint2 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
D |
A |
-- |
D |
-- |
| Pine |
A |
-- |
A |
-- |
-- |
-- |
A |
-- |
D |
-- |
| Rape Seed |
A |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
A |
-- |
D |
-- |
| Rosin |
-- |
-- |
-- |
A |
-- |
A |
A |
-- |
-- |
-- |
| Sesame
Seed |
A |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
A |
-- |
D |
-- |
| Silicone |
-- |
-- |
-- |
A |
-- |
A |
A |
-- |
A |
-- |
| Soybean |
A |
-- |
-- |
A |
-- |
A |
A |
-- |
D |
-- |
| Sperm |
A |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
A |
-- |
D |
-- |
| Tanning |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
A |
-- |
D |
-- |
| Turbine |
A |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
A |
-- |
D |
-- |
| Oleic Acid |
A |
C |
A |
A |
D |
C |
D |
D |
D |
-- |
| Oleum 25% |
D |
-- |
A |
-- |
-- |
-- |
A |
D |
D |
-- |
| Oleum |
D |
-- |
A |
-- |
-- |
D |
A |
D |
D |
-- |
| Oxalic
Acid (cold) |
A |
B |
A |
D |
A |
A |
A |
C |
B |
-- |
| Paraffin |
A |
-- |
A |
A |
-- |
A |
A |
-- |
-- |
-- |
| Pentane |
-- |
-- |
A |
A |
-- |
-- |
A |
-- |
B |
-- |
| Perchloroethylene2 |
-- |
-- |
A |
-- |
-- |
D |
A |
D |
D |
-- |
| Petrolatum |
-- |
-- |
A |
A |
-- |
-- |
A |
-- |
B |
-- |
| Phenol
10% |
A |
C |
A |
D |
-- |
-- |
B |
-- |
C |
-- |
| Phenol
(Carbolic Acid) |
A |
C |
A |
D |
D |
B |
A |
-- |
D |
-- |
| Phosphoric
Acid (to 40% Solution) |
A |
B |
A |
D |
B |
A |
A |
-- |
D |
-- |
| Phosphoric
Acid (40%-100% Solution) |
A |
B |
A |
D |
C |
A |
A |
-- |
D |
-- |
| Phosphoric
Acid (Crude) |
-- |
-- |
A |
D |
C |
-- |
A |
-- |
D |
-- |
| Phosphoric
Anhydride (Dry or Moist) |
D |
D |
A |
-- |
-- |
-- |
D |
-- |
D |
-- |
| Phosphoric
Anyhdride (Molten) |
D |
-- |
A |
A |
D |
-- |
D |
-- |
D |
-- |
| Photographic
(Developer) |
A |
-- |
-- |
-- |
B |
A |
A |
-- |
A |
-- |
| Phthalic
Anhydride |
-- |
-- |
A |
A |
-- |
-- |
A |
-- |
-- |
-- |
| Picric
Acid |
A |
A |
A |
A |
A |
-- |
A |
D |
A |
-- |
Plating
Solutions
Antimony Plating 130° |
A |
-- |
A |
D |
-- |
A |
A |
D |
A |
-- |
| Arsenic
Plating 110°F |
A |
-- |
A |
A |
-- |
A |
A |
D |
A |
-- |
Brass Plating
Regular Brass Bath 100°F |
A |
-- |
A |
A |
-- |
A |
A |
D |
A |
-- |
| High Speed
Brass Bath 110°F |
A |
-- |
A |
A |
-- |
A |
A |
D |
A |
-- |
Bronze Plating
Copper-Cadmium Bronze Bath R.T. |
A |
-- |
A |
A |
-- |
A |
A |
D |
A |
-- |
| Copper-Tin
Bronze Bath 160°F |
D |
-- |
A |
A |
-- |
A |
A |
D |
B |
-- |
| Copper-Zinc
Bronze Bath 100°F |
A |
-- |
A |
A |
-- |
A |
A |
-- |
A |
-- |
Cadmium
Plating
Cyanide Bath 90°F |
A |
-- |
A |
A |
-- |
A |
A |
-- |
A |
-- |
| Fluoborate
Bath 100°F |
A |
-- |
A |
D |
-- |
A |
A |
-- |
C |
-- |
Chromium
Plating
Chromic-Sulfuric Bath 130°F |
A |
-- |
A |
D |
-- |
A |
C |
-- |
D |
-- |
| Fluosilicate
Bath 95°F |
A |
-- |
A |
D |
-- |
A |
C |
-- |
D |
-- |
| Fluoride
Bath 130°F |
A |
-- |
A |
D |
-- |
A |
C |
-- |
D |
-- |
| - |
PVC
(Type 1) |
Tygon
(E-3606) |
|
Nylon |
Polyethylene |
Polypropolyne |
FKM |
Silicone |
Neoprene |
Santoprene |
Platings
(Cont.)
Black Chrome Bath 115°F |
A |
-- |
A |
D |
-- |
A |
C |
-- |
D |
-- |
| Barrel
Chrome Bath 95°F |
A |
-- |
A |
D |
-- |
A |
C |
-- |
D |
-- |
Copper Plating
(Cyanide)
Copper Strike Bath 120°F |
-- |
-- |
A |
-- |
-- |
-- |
B |
-- |
A |
-- |
| Rochelle
Salt Bath 150°F |
D |
-- |
A |
A |
-- |
A |
A |
-- |
B |
-- |
| High Speed
Bath 180°F |
D |
-- |
A |
A |
-- |
A |
A |
-- |
B |
-- |
Copper Plating
(Acid)
Copper Sulfate Bath R.T. |
A |
-- |
A |
D |
-- |
A |
A |
-- |
A |
-- |
| Copper
Fluoborate Bath 120°F |
A |
-- |
A |
D |
-- |
A |
A |
-- |
C |
-- |
Copper (Misc.)
Copper Pyrophosphate 140°F |
A |
-- |
A |
A |
-- |
A |
A |
-- |
A |
-- |
| Copper
(Electroless) 140°F |
A |
-- |
A |
A |
-- |
A |
A |
-- |
D |
-- |
Gold Plating
Cyanide 150°F |
D |
-- |
A |
A |
-- |
A |
A |
-- |
A |
-- |
| Neutral
75°F |
A |
-- |
A |
A |
-- |
A |
A |
-- |
A |
-- |
| Acid 75°F |
A |
-- |
A |
A |
-- |
A |
A |
-- |
A |
-- |
| Indium
Sulfamate Plating R.T. |
A |
-- |
A |
D |
-- |
A |
A |
-- |
A |
-- |
Iron Plating
Ferrous Chloride Bath 190°F |
D |
-- |
A |
D |
-- |
C |
A |
-- |
D |
-- |
| Ferrous
Sulfate Bath 150°F |
D |
-- |
A |
D |
-- |
A |
A |
-- |
B |
-- |
| Ferrous
Am. Sulfate Bath 150°F |
D |
-- |
A |
D |
-- |
A |
A |
-- |
B |
-- |
| Sulfate-Chloride
Bath 160°F |
D |
-- |
A |
D |
-- |
A |
A |
-- |
C |
-- |
| Fluoborate
Bath 145°F |
D |
-- |
A |
D |
-- |
A |
A |
-- |
C |
-- |
| Sulfamate
140°F |
A |
-- |
A |
D |
-- |
A |
A |
-- |
A |
-- |
| Lead Fluoborate
Plating |
A |
-- |
A |
D |
-- |
A |
A |
-- |
C |
-- |
Nickel Plating
Watts Type 115-160°F |
D |
-- |
A |
A |
-- |
A |
A |
-- |
A |
-- |
| High Chloride
130-160°F |
D |
-- |
A |
D |
-- |
A |
A |
-- |
B |
-- |
| Fluoborate
100-170°F |
D |
-- |
A |
D |
-- |
A |
A |
-- |
C |
-- |
| Sulfamate
100-140°F |
A |
-- |
A |
A |
-- |
A |
A |
-- |
A |
-- |
| Electroless
200°F |
D |
-- |
A |
D |
-- |
D |
A |
-- |
D |
-- |
| Rhodium
Plating 120°F |
A |
-- |
A |
D |
-- |
A |
A |
-- |
B |
-- |
| Silver
Plating 80-120°F |
A |
-- |
A |
A |
-- |
A |
A |
-- |
A |
-- |
| Tin-Fluoborate
Plating 100°F |
A |
-- |
A |
D |
-- |
A |
A |
-- |
C |
-- |
| Tine-Lead
Plating 100°F |
A |
-- |
A |
D |
-- |
A |
A |
-- |
C |
-- |
Zinc Plating
Acid Chloride 140°F |
A |
-- |
A |
D |
-- |
A |
A |
-- |
A |
-- |
| Acid Sulfate
Bath 150°F |
D |
-- |
A |
D |
-- |
A |
A |
-- |
B |
-- |
| Acid Fluoborate
Bath R.T. |
A |
-- |
A |
D |
-- |
A |
A |
-- |
C |
-- |
| Alkaline
Cyanide Bath R.T. |
A |
-- |
A |
A |
-- |
A |
A |
-- |
A |
-- |
| Potash |
A |
B |
-- |
A |
B |
A |
A |
-- |
B |
-- |
| Potassium
Bicarbonate |
A |
-- |
A |
A |
B |
A |
A |
-- |
A |
-- |
| Potassium
Bromide |
A |
-- |
A |
C |
B |
A |
A |
-- |
A |
-- |
| Potassium
Carbonate |
A |
B |
A |
A |
B |
A |
A |
-- |
A |
-- |
| Potassium
Chlorate |
A |
B |
A |
D |
B |
A |
A |
-- |
A |
-- |
| Potassium
Chloride |
A |
A |
A |
B |
B |
A |
A |
-- |
A |
-- |
| Potassium
Chromate |
A |
-- |
-- |
-- |
B |
-- |
A |
-- |
A |
-- |
| Potassium
Cyanide Solutions |
A |
-- |
A |
A |
B |
A |
B |
-- |
A |
-- |
| Potassium
Dichromate |
A |
-- |
A |
D |
B |
A |
B |
-- |
A |
-- |
| Potassium
Ferrocyanide |
A |
-- |
A |
A |
A |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| Potassium
Hydroxide (50%) |
A |
B |
A |
A |
B |
A |
D |
C |
A |
A |
| Potassium
Nitrate |
A |
C |
A |
C |
B |
A |
B |
-- |
A |
-- |
| Potassium
Permanganate |
A |
-- |
A |
D |
B |
B |
B |
-- |
A |
-- |