![]() |
| Produkte |
| Klicken Sie hier, um nach Bestellnummern zu bestellen. |
| Modell | Beschreibung |
| 4A,4B und 4C | OMEGALABEL® Temperaturmessstreifen mit permanentem Farbumschlag, 4 Messpunkte pro Aufkleber |
| 5LSC, 5SRTC und 5SC | Installationsfertige, isolierte Thermoelemente mit Kapton-, Teflon®- oder Glasseide-Isolierung und Thermoelementstecker |
| 5SC | Installationsfertige, isolierte Thermoelemente mit Subminiatur-Stecker und integrierter Zugentlastung/Spule |
| 5TC | Installationsfertige, isolierte Thermoelemente mit freien Enden oder mit Thermoelementstecker |
| 6MA und 6MB | OMEGALABEL® Temperaturmessstreifen mit permanentem Farbumschlag |
| 8MA und 8MB | OMEGALABEL® Temperaturmessstreifen mit permanentem Farbumschlag |
| BB-4A | Kalibrator für Infrarot-Pyrometer: Schwarzstrahler-Kalibrator für hohe Temperaturen, Modelle BB-4A und BB-4A-230VAC |
| BB701 | Kalibrator für Infrarot-Pyrometer: Schwarzstrahler-Kalibrator für hohe und niedrige Temperaturen , Modelle BB701 und BB701-230VAC |
| BB702 | Kalibrator für Infrarot-Pyrometer: Schwarzstrahler-Kalibrator, Modelle BB702 und BB702-230VAC |
| BB703 | Kalibrator für Infrarot-Pyrometer: Tragbarer Miniatur-Schwarzstrahler-Kalibrator , Modelle BB703 und BB703-230VAC |
| BB704 | Kalibrator für Infrarot-Pyrometer: Schwarzstrahler-Kalibrator mit großer Messfläche 102 mm, Modelle BB704 und BB704-230VAC |
| BB705 | Kalibrator für Infrarot-Pyrometer: Schwarzstrahler-Kalibrator für sehr hohe Temperaturen, Modelle BB705 und BB705-230VAC |
| BE | OMEGALABEL® Temperaturmessstreifen mit permanentem Farbumschlag |
| BU | OMEGALABEL® Temperaturmessstreifen mit permanentem Farbumschlag |
| CL1000 | Miniatur-Blockkalibrator |
| CL20EC Serie | Tragbare Präzisionskalibratoren und Thermometer |
| CL-350A | Tragbarer Temperatur-Kalibrator für Labor und mobilen Einsatz |
| CL-700A Serie | Temperatur-Kalibratoren, Modelle CL-710A, CL-720A, CL-730A, CL-740A, CL-750A,CL-760A |
| CL900A und CL950A | hot point® Blockkalibratoren |
| CLB | Dokumentierter Multifunktions-Kalibrator |
| CLD-II | Dokumentierender Prozesskalibrator |
| CLH-II | Stromschleifen-Kalibrator |
| CT485B | Kreisblattschreiber für Temperatur und relative Feuchte |
| DAQP-208 | PCMCIA-Datenerfassungs-System mit 12 Bit A/D- und 12 Bit D/A-Auflösung |
| DAQP-308 | PCMCIA-Datenerfassungs-System mit 16 Bit A/D- und 12 Bit D/A-Auflösung |
| DPI603 | Portabler Druckkalibrator |
| DPI740 | Digitales Präzisionsbarometer |
| EIS-2 | iServer : DIN-Schienenmontage |
| EIS-PCB | iServer : Einbauplatine |
| EIS-W | iServer : Robustes Stahlgehäuse für Rack- oder Wandmontage |
| HGST Series | Very High Performance, Low Noise, High Temperature Standard Size Connectors |
| HH11 und HH12 | Preisgünstige Digital-Thermometer mit Thermoelementeingang Typ K |
| HHM290 | SUPERMETER® mit Lasermarker |
| HX15A | Transmitter für Relative Feuchte/Temperatur mit hohem Temperaturbereich |
| HX92A | Transmitter für Relative Feuchte, Modelle für Wand-, Flansch- oder externe Montage |
| HX93A | Transmitter für Relative Feuchte/Temperatur, Modelle für Wand-, Flansch- oder externe Montage |
| iDRN/iDRX | DIN-Schienen-Messumformer |
| INET | Universelles PC-Messsystem zum Direktanschluss aller gängigen Messwertaufnehmer |
| JP-(*)-F | Einbaubuchse für Standard-Steckverbinder |
| KK-(*) Serie | Kapton-isolierte Thermoelement-Leitung |
| LCS Serie | Reversible Aufkleber aus Flüssigkristall-Mylar, Auf Bogen zum Zuschneiden |
| MD Serie | OMEGALABEL® Temperaturmessstreifen mit permanentem Farbumschlag |
| ML4C Serie | OMEGALABEL® Temperaturmessstreifen mit permanentem Farbumschlag |
| MP1 und MP2 | Thermoelemente mit Magnetmontage |
| MPJ-(*)-F | Einbaubuchsen für Miniatur-Steckverbinder |
| Multipaar | Ausgleichsleitung mit 4, 8, 16, 20 oder 24 verdrillten Leiterpaaren |
| NHXH und NHX | Hochtemperatur-Steckverbinder in Standardgröße |
| OMB-CHARTSCAN-1400 | PC-Messsystem für Spannungen und Temperatur |
| OMB-DAQ-55/56 | PC-Messsystem mit USB-Schnittstelle |
| OMB-DAQBOARD-2000 | PCI-basierte Datenerfassungs-Karten mit hoher Leistung |
| OMB-DAQTEMP | Multifunktions-Datenerfassungspaket mit hoher Genauigkeit |
| OMB-MULTISCAN-1200 | Galvanisch getrenntes PC-Messsystem |
| OMR-Serie | Intelligente Sensor/Computer-Schnittstelle |
| OPC Server | OPC-Server-Software, Version 1.8 |
| OS101 | Kostengünstige Infrarot-Temperaturtransmitter in Miniaturgröße |
| OS102 | Kostengünstige Infrarot-Temperaturtransmitter in Miniaturgröße |
| OS643 | Hand-Infrarot-Thermometer mit Lasermarker |
| PCC-OST-(*) und PCC-SMP-(*) | Thermoelement-Buchsen zur Platinenmontage |
| PCI-DAS1200 | Preiswerte Multifunktions-Karte für den PCI-Bus |
| PCI-DIO24 und PCI-DIO24H | 24-Bit digitale I/O-Karte für den PCI Bus |
| PCI-DIO96H und PCI-DIO48H | Digitale 96-Bit und 48-Bit I/O-Karten mit hohem Ausgangsstrom für den PCI Bus |
| PX222 | European Style Millivolt Output Pressure Sensor for Gage and Absolute Measurements |
| PX223 | Drucktransmitter mit V-Ausgang für Absolut- und Relativdruck |
| PX225 | Drucktransmitter mit mA-Ausgang für Absolut- und Relativdruck |
| RLC-50 Serie | Reversible Temperaturaufkleber aus Flüssigkristall mit dreifarbiger Analoganzeige |
| RLC-60 Serie | Reversible Temperaturaufkleber aus Flüssigkristall mit dreifarbiger Analoganzeige |
| RLC-70 Serie | Reversible Temperaturaufkleber aus Flüssigkristall mit dreifarbiger Analoganzeige |
| RLCL/RLCM Serie | Reversible Temperaturaufkleber aus Flüssigkristall: mit Farbbalken |
| RMJ-(*)-F und RSJ-(*)-F | Einbaubuchsen mit rundem Tafelausschnitt für Miniatur- und Standardsteckverbinder |
| Serie 21 | OMEGALABEL® Temperaturmessstreifen mit permanentem Farbumschlag |
| SHX und USHX | Hochtemperatur-Steckverbinder, Miniatursteckverbinder ohne und mit abnehmbarem Farbpunkt |
| SMPW und HMPW | Miniatursteckverbinder mit Beschriftungsfenster |
| SPIR, SPCH, SPCI, SPAL, SPCP, SPOP, SPCC und SPON | Unisolierter Thermoelementdraht, Einzelschenkel mit kleinen Durchmessern |
| SPJ-(*)-F | Selbstrastende Einbaubuchsen für Standard-Steckverbinder |
| SPPL, SP13RH, SP10RH, SP6RH, SP30RH | Unisolierter Platin/Rhodium Thermoelementdraht, Einzelschenkel mit kleinen Durchmessern |
| T5R und T3R | Unisolierte Feindraht-Thermoelemente aus Wolfram/Rhenium |
| TFE(*) | Thermoleitung mit PTFE-Isolierung |
| TFIR,TFCH,TFCI,TFCC,TFCP,TFCY und TFAL | Teflon-isolierter Thermoelementdraht, Einzelschenkel mit kleinen Durchmessern |
| TL-10 | OMEGALABEL® Temperaturmessstreifen mit permanentem Farbumschlag |
| TL-3 | OMEGALABEL® Temperaturmessstreifen mit permanentem Farbumschlag |
| TL-4 | OMEGALABEL® Temperaturmessstreifen mit permanentem Farbumschlag |
| TL-5 | OMEGALABEL® Temperaturmessstreifen mit permanentem Farbumschlag |
| TL-8 | OMEGALABEL® Temperaturmessstreifen mit permanentem Farbumschlag |
| TL-C Serie | OMEGALABEL® Temperaturmessstreifen mit permanentem Farbumschlag |
| TL-C5 Serie | OMEGALABEL® Temperaturmessstreifen mit permanentem Farbumschlag |
| TL-E Serie | OMEGALABEL® Temperaturmessstreifen mit permanentem Farbumschlag |
| TL-F Serie | OMEGALABEL® Temperaturmessstreifen mit permanentem Farbumschlag |
| TL-S Serie | OMEGALABEL® Temperaturmessstreifen mit permanentem Farbumschlag |
| TL-T Serie | OMEGALABEL® Temperaturmessstreifen mit permanentem Farbumschlag |
| TL-WELD | Thermoelement-Schweißgerät |
| TRCIII-A | Ice PointTM Eispunkt-Referenzkalibrator, Thermoelektrische Kammer mit kontinuierlich 0°C |
| TT-(*)-TWSH, FF-(*)-TWSH, EXPP-(*)-TWSH und EXFF-(*)-TWSH | Verdrillte/abgeschirmte Leitung mit integriertem Beidraht |
| W5W26, W3W25 | Unisolierter Thermoelementdraht, Thermoelementpaare mit kleinen Durchmessern |
| WB-DYNARES-ULTRA | PC-Messsystem mit dynamischer Auflösung |
| WT Serie | Anschraubbare Miniatur-Thermoelemente mit Glasgeflecht- oder Teflon-Isolierung, Temperaturbereich bis max. 480°C |
| WT-(*)-HD | Stahlarmierte Anschraubthermoelemente für hohe mechanische Beanspruchung, Temperaturbereich bis max. 480°C |